Produkt  RSSD-RSSD-4422-1.5M

kabely pro průmyslový Ethernet

Propojovací kabel

Ident.číslo: 6635820
    • Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
    • CAT 5E
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: zelená
    • stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
    • průměr pláště: 6,5 mm
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
    • bez halogenů dle IEC 60754
    • samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL FT2, UN/ECE R118
    • v souladu s RoHS
    • v souladu s PNO
    • UL
    • zástrčka M12 přímá
    • zástrčka M12 přímá, kódování D
    • délka kabelu: 1,5 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101600094
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 127 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování D
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Konektor B zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování D
Počet pólů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Síťový protokol Ethernet
Jmenovité napětí 30 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  6.5 mm
Délka kabelu 1.50 m
Materiál kabelu PUR, zelená
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67
Certifikáty UL Listed

Montážní příslušenství

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top