Produkt CABLE FBY-BU/SD-1000M
sběrnicové kabely
dle IEC61158-2
Ident.číslo: 6611108- sběrnicový kabel, typ A dle IEC 61158‐2
- plášť kabelu PVC, barva modrá
- odolný vůči oleji, plynům a slunečnímu záření
- pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 1 a 2, skupina II, dle IEC 60079-14
- instalace ve vnitřních i vnějších prostorách
- teplotní rozsah -40 … +75 °C
- průřez kabelu: 18/7 AWG (0.8 mm2)
- délka kabelu: 1000 m

Všeobecné údaje
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 75000 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Síťový protokol | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
| Jmenovité napětí | 300 V |
| Průměr kabelu | Ø 8 mm |
| Délka kabelu | 1000.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, modrá |
| Počet žil | 2 |
| Certifikáty | UL |