Produkt FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
samostatný konektor
Konektor Sub-D
zástrčka přímá
Ident.číslo: 6604221- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- integrovaný kontrolér pro rychlost až 12 MBit/s
- integrované LED pro funkci sběrnice
- odpojitelný zakončovací odpor
- vývod kabelu 180°
- stíněný
- kovové pouzdro
- samořezné svorky
- 9pinový
- průměr kabelu 6…8 mm
- UL certifikát

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101506860 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | TH |
| Hmotnost | 83 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
| Typ přístroje | samostatný konektor |
| Certifikáty | UL, CE |