Produkt FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 6604218- pro použití v aplikacích Ethernet
- stínění pružinou
- kódování D
- kovové pouzdro
- šroubovací svorky
- 4pinový
- průměr kabelu 5,0…8,0 mm
- Certifikát UL

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101458107 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 49 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Ethernet |
| Typ přístroje | samostatný konektor |
| Certifikáty | UL |