Produkt  FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10

samostatný konektor

Zástrčka M23 × 1 přímá

Ident.číslo: 6604070
    • kovové pouzdro
    • stupeň krytí IP65
    • pájecí kontakty
    • 12pinový
    • závit Pg9
    • průměr kabelu 6.0…8.0 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101506792
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 86 g

Technické údaje

Použití Signál
Konektor A zástrčka, M23x1, přímý
Počet pinů 12
Typ připojení šroubovací svorky
Závit PG9
Materiál pouzdra mosaz, CuZn, niklováno
Materiál převlečné matice / šroubu mosaz, CuZn, niklováno
Vnější průměr kabelu 6…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek 0.25…1 mm²
Jmenovité napětí 48 V
Proudové zatížení 8 A

Select Country

Turck worldwide

to top