Produkt  CABLE 5711-150M

Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen)

Plášť kabelu PVC

Ident.číslo: 6602455
    • materiál pláště: PVC
    • barva pláště: šedá
    • UL certifikát
    • délka kabelu: 150 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101024036
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444995900
Země původu US
Hmotnost 18000 g

Technické údaje

Použití Data
Počet vodičů 4
Průřez žíly 0.52  mm²
Síťový protokol DeviceNet, CANopen
Průměr kabelu Ø  8.38 mm
Délka kabelu 150.0  m
Materiál kabelu PVC, šedá
Stínění ano
Certifikáty UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top