Produkt UNT-STOPPER
montážní příslušenství
Zámek spínacího bodu
pro válce s T-drážkou
Ident.číslo: 4685751- příslušenství pro zajištění spínacího bodu na válcích s T drážkou
- upevnění nasazením na senzor

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101160079 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 3 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Zámek spínacího bodu |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle typu válce | válec s T drážkou |
| Velikost | 18.5 x 6.4 x 3.5 mm |
| Materiál pouzdra | plast |