Produkt  BI8-M18-AP6X-H1141

Indukční senzor

se zvýšenou spínací vzdáleností

Ident.číslo: 46150
    • závitové pouzdro M18 x 1
    • chromovaná mosaz
    • větší snímací rozsah
    • 3drát DC, 10…30 VDC
    • spínací PNP výstup
    • konektor M12x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101099737
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu PL
Hmotnost 49 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M18 x 1
Jmenovitá spínací vzdálenost 8 mm
Provedení vestavné
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP
Frekvence spínání 0.50 kHz
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov, CuZn, chromovaný
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Speciální vlastnosti Sn +

Montážní příslušenství

6947214
6945102
6945004
6901320

Připojovací příslušenství

6625010

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top