Produkt BI5-Q08-Y1X
Indukční senzor
Ident.číslo: 4054000- kvádrové pouzdro, výška 8 mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, Zamak, niklováno
- DC 2drát, 8,2 VDC
- výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- připojení kabelem
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101150087 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 50 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 5 mm |
Provedení | vestavné |
Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
Výstupní funkce | NAMUR |
Frekvence spínání | 1.0 kHz |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál pouzdra | kov, Zamak, niklováno |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP68 |
Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Funkční příslušenství
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |