Produkt SD50P300WD15QP
LED displej
maticový LED displej
Ident.číslo: 3817046- programovatelný alfanumerický maticový LED displej, 8 × 96 pixelů, bílé LED diody
- stavové RGB LED
- až 15 různých textů
- text s až 16 pevnými nebo až 32 rolovacími znaky
- stupeň krytí IP65
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- připojení: kabel 150 se zástrčkou M12 × 1, přímá, 5pinová
- Parametrizace prostřednictvím softwaru Pro Editor, vyžaduje kabel adaptéru MQDC-506-USB nebo připojovací příslušenství PRO-KIT (není součástí dodávky).

Všeobecné údaje
| EAN | 662488449087 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85312020900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 340 g |
Technické údaje
| Funkce | maticový LED displej |
| Barva světla | bílá |
| Stmívání | ne |
| lze kaskádovat | ne |
| Komunikační protokol | BannerBus (kompatibilní s Pro Editor) |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 |
| Délka kabelu | 0.150 m |
| Materiál pouzdra | polykarbonát/ABS, černá |
| Window material | polykarbonát, čirý |
| Okolní teplota | -20… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |