Produkt S15C-CT600A-MQ
převodník
proud - Modbus
Ident.číslo: 3814930- napájecí napětí: 10…30 VDC
- vstup: proudový převodník
- výstup: Modbus RTU
- převádí proudový signál 20 nebo 150 A na hodnotu 16bitového registru

Všeobecné údaje
| EAN | 662488656270 |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 173 g |
Technické údaje
| Napájecí napětí | 12…30 VDC |
| Komunikační protokol | RS485, Modbus RTU |
| Typ vstupu | 0…600 A |
| Typ výstupu | Modbus RTU (RS485) |
| Okolní teplota | 40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |