Produkt K30PAF1000AMGRY3Q
Pick-to-Light
Osazovací senzor
difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Ident.číslo: 3814207- RGB LED signalizace s až 14 různými barvami
- difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
- rozsah: 20 … 1000 mm
- stupeň krytí IP67
- připojení 5pinovým konektorem M12
- napájecí napětí: 10…30 VDC
- bipolární spínací funkce - PNP/NPN
- spínací kontakt (NO)
- ovládání uživatelsky definovaných nebo předdefinovaných barev světla
- funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity a další animace
- lze nastavit pomocí Pro Editoru, I/O kompatibilita

Všeobecné údaje
| EAN | 662488482893 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 69 g |
Technické údaje
| Funkce | difuzní senzor s nastavitelným zacloněním pozadí |
| Barva světla | RGB |
| Počet barev /segmentů | 3 |
| Stmívání | programovatelný |
| lze kaskádovat | ne |
| Výstupní funkce | NO/NC (NO přednastaveno), PNP/NPN |
| Komunikační protokol | BannerBus (kompatibilní s Pro Editor) |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |