Produkt S4BE14-300-S
Bezpečnostní optická závora
vysílač
Typ 4, rozlišení 14 mm, výška hlídaného pole 300 mm, dosah 12 m
Ident.číslo: 3812354- rozlišení 14 mm
- výška hlídaného pole 300 mm
- rozsah 12 m
- intuitivní nastavení pomocí DIP přepínačů
- stupeň krytí IP65
- napájecí napětí 24 VDC ± 15 %
- 2barevný stavový indikátor
- 3barevný zónový indikátor
- RD konektor
- bezpečnostní optická závora se dodává bez montážního a připojovacího příslušenství potřebného k provozu
- typ 4 (IEC IEC 61496-1-2)
- Safety Integrity Level SIL 3 (IEC 61508)
- Performance Level PL e (EN ISO 13849)
- Bezpečnostní kategorie 4 (EN ISO13849)
- Bezpečnostní údaje lze nalézt pouze v příslušném návodu nebo v knihovně SISTEMA.

Všeobecné údaje
| EAN | 662488217495 |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 1000 g |
Technické údaje
| Funkce | optická závora |
| Pouzdro | s displejem |
| Hlídaná výška | 300 mm |
| Rozsah | 100…12000 mm |
| Optické rozlišení | 14 mm |
| Barva světla | IR |
| lze kaskádovat | ano |
| Funkce muting | ano |
| Blokování automatického restartu | nastavitelný |
| Napájecí napětí | 20.4…27.6 VDC |
| Elektrické připojení | Připojovací kabel |
| Materiál pouzdra | hlíník / plast / zinková slitina, anodizovaný Al |
| Okolní teplota | 55… +-20 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |
Data Sheets
EU prohlášení o shodě
Návod
Produktový leták
| Přehled bezpečnostních řešení | 14913 KB |
| Bezpečnostní řešení | 14290 KB |
| Bezpečnostní optická závora S4B | 1280 KB |