Produkt  DXMR90-X1

síťový kontrolér

4 × Modbus RTU master port

Modbus RTU a Ethernet rozhraní

Ident.číslo: 3812240
    • stupeň krytí IP67
    • ploché kompaktní pouzdro
    • nastavitelné LED
    • logické funkce, podpora ScriptBasic
    • podporuje MQTT, TLS, SSL, HTTPS
    • e-mail, clodové funkce, časový plán, záznam dat
    • je možné nastavit pomocí DXM konfiguračního software
    • napájecí napětí: 12…30 VDC
    • rozhraní RS485, podporuje Modbus RTU
    • čtyři nezávislá rozhraní RS485 na 4pinových zásuvkách M12 pro Modbus RTU
    • Ethernet rozhraní: zásuvka M12 × 1, 4pinová, kódování D
    • podporuje EtherNet/IP, Modbus TCP a Profinet
#

Všeobecné údaje

EAN 662488103194
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176990000
Země původu US
Hmotnost 232 g

Technické údaje

Napájecí napětí 12…30 VDC
Komunikační protokol RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PC, šedá
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

3806414
3806416
3806415

Select Country

Turck worldwide

to top