Produkt STP-M12D-430
Propojovací kabel
Ethernet kabel
Ident.číslo: 3806416Altern. Obj.číslo : 806416
- zásuvka M12 × 1 přímá 4pinová, kódování D
- tělo: plast PUR
- převlečná matice z niklované mosazi
- zástrčka RJ45, 8pinová
- zlacené kontakty, 8 × 24 AWG
- průměr kabelu: 6,20 mm
- Plášť kabelu PUR zelená
- stupeň krytí IP67
- teplotní rozsah: -40…+70 °C
- Jmenovité napětí: 50 VDC/VAC
- proudové zatížení: 2 A
- stíněný
- délka kabelu: 9,14 m

Všeobecné údaje
EAN | 662488049539 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení (ostatní, neklasifikována) [BAB084001] |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | TW |
Hmotnost | 402 g |
Technické údaje
Délka kabelu | 9.140 m |