Produkt WLS28PXRGBW1130DXKQ
Lineární LED světla
v kovovém pouzdře
Ident.číslo: 3811006- RGB-LED
- vícebarevné světlo
- nastavení pomocí IO-Link
- upevňovací úchytka SMBWLS28RA součástí dodávky

Všeobecné údaje
EAN | 662488090852 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- pracovní světlo |
Tarifní číslo zboží | 94054239900 |
Země původu | MX |
Hmotnost | 1043.26 g |
Technické údaje
Funkce | lineární světlo |
Barva světla | RGB |
Stmívání | nastavení pomocí IO-Link |
lze kaskádovat | ne |
Vyzařovací úhel | široký úhel 40…80° |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, AL |
Window material | polykarbonát, difuzní |
Okolní teplota | -40… +50 °C |
Stupeň krytí | IP50 |
Montážní příslušenství
![]() |
SMBWLSMAG
Magnetický držák pro montáž pracovních světel, 2 ks |
3019574 |
![]() |
SMBWLS28RA
Montážní úchytka, úhlová, nerezová, pro světla WLS28, rozteč děr 5 mm, šrouby součástí dodávky |
3015764 |
![]() |
SMBWLS28SP
nasunovací držák pro světla WLS28 |
3088063 |