Produkt SSA-EB1P-02-A01
Nouzové vypnutí
Tlačítko Stop
neosvětlený
Ident.číslo: 3810952- Bezpečnostní stop tlačítko
- montáž pomocí závitu M30
- 2x rozpínací kontakt
- 40mm ovládací člen
- stisknutím a otočením můžete provést nouzové zastavení / uvolnění
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
- zástrčka M12x1, 5pinová

Všeobecné údaje
| EAN | 662488090319 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 98 g |
Technické údaje
| Funkce | tlačítko nouzového vypnutí neprosvětlené |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| lze kaskádovat | ano |
| Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový |
| Komunikační protokol | ISD |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | -25… +60 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |