Produkt  S15C-I-MQ

převodník

analog - Modbus

Ident.číslo: 3810628
    • stupeň krytí IP67, IP68
    • kompaktní pouzdro
    • in-line montáž
    • připojení pomocí 5pinové zásuvky a zástrčky M12 × 1
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • vstup: analogový 4…10 mA
    • výstup: Modbus RTU
    • převádí proudový signál na hodnotu 16bitového registru
#

Všeobecné údaje

EAN 662488087364
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu US
Hmotnost 26.31 g

Technické údaje

Napájecí napětí 10…30 VDC
Komunikační protokol RS485, Modbus RTU
Typ vstupu 0…20 mA
Typ výstupu Modbus RTU (RS485)
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, PVC, černá
Okolní teplota 40… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top