Produkt  SLLCR14-490-S

Bezpečnostní optická závora

přijímač

lze kaskádovat

Ident.číslo: 3808946
    • robustní pouzdro
    • stupeň krytí IP67
    • diagnostický displej pro zobrazení stavu a poruch
    • hlídaná výška L: 490 mm
    • optické nastavení
    • žádné mrtvé zóny
    • rozsah: 0.1…12 m
    • rozlišení: 14 mm
    • napájecí napětí: 24 VDC
    • automatická konfigurace kaskády
    • bez automatického restartu
    • bezpečnostní optická závora typ 4 dle IEC 61496‐1 a 61496-2
    • kategorie 4 PLe dle EN ISO 13849‐1
    • SIL 3 dle IEC 61508, SIL 3 CL3 dle IEC 62061
    • odolnost vůči vibrací a rázům dle IEC 61496-1
    • Zařízení se dodává bez kabelů a montážních úchytek. Kabely a montážní úchytky je třeba vybrat dle aplikace, pro provoz zařízení jsou nezbytné.
#

Všeobecné údaje

EAN 662488072001
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- světlovod
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 1288.2 g

Technické údaje

Funkce optická závora
Pouzdro kvádrové pouzdro
Hlídaná výška 490  mm
Rozsah 100…12000 mm
Optické rozlišení 14 mm
Počet paprsků 56
Barva světla IR
lze kaskádovat ano
Funkce muting ne
Blokování automatického restartu ne
Napájecí napětí 20.4…27.6 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt, 2x PNP
Elektrické připojení plochý konektor
Materiál pouzdra kov, AL, černá
Okolní teplota -20… +55 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

3088559
3087521
3090989
3093176

Připojovací příslušenství

3086941
3086942
3093156
3801010

Select Country

Turck worldwide

to top