Produkt SSA-EB1PLXR-0DECQ8
Nouzové vypnutí
Tlačítko Stop
svítí
Ident.číslo: 3808877- stupeň krytí IP65
- osvětlení neaktivní: žádné
- ovládané světlo: červená bliká
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
- zástrčka M12x1, 5pinová

Všeobecné údaje
EAN | 662488071394 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 274 g |
Technické údaje
Funkce | tlačítko nouzového vypnutí prosvětlené |
Pouzdro | válcové/závitové |
Barva světla | červená bliká |
lze kaskádovat | ano |
Výstupní funkce | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový |
Komunikační protokol | ISD |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PC |
Okolní teplota | -25… +55 °C |
Stupeň krytí | IP65 |