Produkt  Q5XKLAF5000-Q8

Optický senzor

Laserový difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí

Ident.číslo: 3807731
    • 4místný 7segmentový displej
    • nastavení tlačítkem na přístroji nebo pomocí IO-Link
    • stupeň krytí IP67
    • konektor M12, 4pinový, otočný
    • laser třídy 2, 650 nm, dle IEC 60825-1:2007
    • rozsah: 50 … 5000 mm
    • reakční čas lze nastavit: 3, 5, 15, 25 nebo 50 ms
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • Výstup 1: spínací PNP/NPN výstup s IO-Link komunikací
    • Výstup 2: spínací PNP/NPN výstup, vstup teach-in, řízení laseru nebo pulzně šířková modulace
#

Všeobecné údaje

EAN 662488061104
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- optosenzor se zacloněným pozadím
Tarifní číslo zboží 90318020000
Země původu US
Hmotnost 130.18 g

Technické údaje

Funkce senzor přiblížení
Druh provozu potlačení pozadí, nastavitelné
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 52 x 25 x 59.6 mm, Q5X
Rozsah 50…5000 mm
Barva světla červená
Laserová třída  2
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce spínací, PNP/NPN
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, ABS, černá
Okolní teplota -10… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top