Produkt  SI-MAGB2MM

Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní spínače

magnetický

Ident.číslo: 3807138

Altern. Obj.číslo : 807138

    • bezpečná manipulace
    • je třeba magnetický bezpečnostní spínač SI-MAGB2SMxx
#

Všeobecné údaje

EAN 662488055707
Tarifní číslo zboží 85051110990
Země původu HU
Hmotnost 27.22 g

Technické údaje

Funkce kódovaný magnet pro bezpečnostní spínač
Pouzdro kvádrové pouzdro
lze kaskádovat ne
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci nízká
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top