Produkt SI-RFDL-UP8
Bezpečnostní systémy
RFID
Ident.číslo: 3806399Altern. Obj.číslo : 806399
- bezkontaktní bezpečnostní kaskádovatelné senzory
- typ kódování: unikátní
- reset: manuální
- diagnostika: detailní ISD (sériová diagnostika) systém pro celý řetezec (není bezpečnostní)
- signalizace provozního stavu (zelený / červený)
- signalizace výstupu (žlutá)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- pro akuátor Si-RF-A

Všeobecné údaje
| EAN | 662488049362 |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | HU |
| Hmotnost | 46 g |
Technické údaje
| Funkce | RFID bezpečnostní spínač |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Rozsah | 10…25 mm |
| lze kaskádovat | ano |
| Funkce muting | ne |
| Blokování automatického restartu | ano |
| Napájecí napětí | 19.2…30 VDC |
| Výstupní funkce | 2x spínací kontakt OSSD, PNP |
| Komunikační protokol | ISD |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.250 m |
| PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
| Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | unikátní |
| Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP69K |
Montážní příslušenství
|
SI-RFA-TK
Cutie de joncţiune cu două căi pentru sisteme de siguranţă RFID pentru conectare butoane de reset |
3806410 |
|
SI-RFA-TS
Cutie de joncţiune cu două căi pentru sisteme de siguranţă RFID pentru conectare în reţea cascadabilă |
3806409 |
|
SI-RFA-P
Rezistor terminal pentru sistem de siguranţă RFID |
3806411 |
Funkční příslušenství
|
SI-RF-A
ovládací element pro RFID bezpečnostní spínač |
3806408 |