Produkt SI-RFST-HP8
Bezpečnostní systémy
RFID
Ident.číslo: 3806391Altern. Obj.číslo : 806391
- bezkontaktní bezpečnostní kaskádovatelné senzory
- typ kódování: vysoký
- reset: automatický
- diagnostika: PNP výstup (není bezpečnostní)
- signalizace provozního stavu (zelený / červený)
- signalizace výstupu (žlutá)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- pro akuátor Si-RF-A

Všeobecné údaje
EAN | 662488049287 |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 113.4 g |
Technické údaje
Funkce | RFID bezpečnostní spínač |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Rozsah | 10…25 mm |
lze kaskádovat | ano |
Funkce muting | ne |
Blokování automatického restartu | ne |
Napájecí napětí | 19.2…30 VDC |
Výstupní funkce | 2x spínací kontakt OSSD, PNP |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
Délka kabelu | 0.250 m |
PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | vysoká |
Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP69K |
Montážní příslušenství
![]() |
SI-RFA-TK
Cutie de joncţiune cu două căi pentru sisteme de siguranţă RFID pentru conectare butoane de reset |
3806410 |
![]() |
SI-RFA-TS
Cutie de joncţiune cu două căi pentru sisteme de siguranţă RFID pentru conectare în reţea cascadabilă |
3806409 |
![]() |
SI-RFA-P
Rezistor terminal pentru sistem de siguranţă RFID |
3806411 |
Funkční příslušenství
![]() |
SI-RF-A
ovládací element pro RFID bezpečnostní spínač |
3806408 |