Produkt SX5-B
Bezpečnostní laserové skenery
samostatný
Úhel snímání 275°, ochranné pole 5,5 m, 6 zón
Ident.číslo: 3806006Altern. Obj.číslo : 806006
- nastavení pomocí software
- ochranné pole až 5,5 m
- pole varování až 40 m
- lze definovat až 6 zón
- rozsah max. 275°
- úhlové rozlišení 0,1°
- optické rozlišení: 40 mm, 70 mm
- laser třídy 1 dle EN 60825-1
- velká odolnost rázům a vibracím
- 1× 2 OSSD výstup
- stupeň krytí IP65
- PL d dle EN ISO 13849‐1
- Kategorie 3 dle EN ISO 13849‐1
- SIL 2 dle IEC 61508

Všeobecné údaje
| EAN | 662488045821 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti |
| Tarifní číslo zboží | 90318020000 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 1982 g |
Technické údaje
| Funkce | laserový skener |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Rozsah | 100…40000 mm |
| Optické rozlišení | 40 mm |
| Barva světla | IR |
| Napájecí napětí | 19.2…30 VDC |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.250 m |
| Materiál pouzdra | hliník, AL, žlutá |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |
Montážní příslušenství
|
SXA-MBK-2
Montážní úchytka, ochranný kryt |
3806732 |
|
SXA-MBK-1
Montážní úchytka, nastavení náklonu a natočení |
3806734 |
Připojovací příslušenství
|
STP-M12D-415
prodlužovací kabel, zástrčka M12 × 1, kódování D - RJ45, délka kabelu: 4,57 m |
3806415 |
|
SXA-815D
připojovací kabel s 8pinovou zásuvkou M12, 8pinový, délka 4,57 m |
3806308 |
Funkční příslušenství
|
UM-FA-11A
Bezpečnostní modul, 3x rozpínací výstup, 1x spínací pomocný výstup, max 7 A, reakční čas 25 ms |
3081228 |
|
MMD-TA-12B
Muting modul, 2x PNP OSSD výstup, 1x PNP pomocný výstup, výstupní proud 0.5 A, reakční čas 10 ms |
3075091 |