Produkt SLC4P24-160P44
Bezpečnostní optická závora
pár vysílač / přijímač
Ident.číslo: 3805795Altern. Obj.číslo : 805795
- stupeň krytí IP65
- zónové a stavové indikátory
- výška pole 160 mm
- délka (L): 173,2 mm
- vysoká odolnost vůči EMI, okolnímu světlu, zábleskům při svařování a stroboskopickému světlu
- 2x OSSD výstup
- bezpečnostní optická závora typ 4 dle IEC 61496‐1 a 61496-2
- kategorie 4 PLe dle EN ISO 13849‐1
- SIL 3 dle IEC 61508, SIL 3 CL3 dle IEC 62061
- odolnost vůči vibrací a rázům dle IEC 61496-1

Všeobecné údaje
| EAN | 662488043971 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- světlovod |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 476.27 g |
Technické údaje
| Funkce | optická závora |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Hlídaná výška | 160 mm |
| Rozsah | 100…2000 mm |
| Optické rozlišení | 24 mm |
| Barva světla | IR |
| lze kaskádovat | ne |
| Funkce muting | ne |
| Blokování automatického restartu | ne |
| Napájecí napětí | 20.4…27.6 VDC |
| Výstupní funkce | rozpínací, 2x PNP |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 0.30 m |
| PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
| SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
| Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
| Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci | bez kódování |
| Materiál pouzdra | plast, PC, čirý polykarbonát, žlutý polyester |
| Okolní teplota | -20… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |