Produkt SR-IM-9A
Bezpečnostní modul
bezpečnostní relé
Ident.číslo: 3805732Altern. Obj.číslo : 805732
- bezpečnostní kategorie 4 dle ISO 13849‐1
- tři redundantní výstupy (NO)
- max. 6 A
- napájecí napětí 24 VDC +/‐15%
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
| EAN | 662488043360 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relé (bezpečnostní systémy) |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 181.44 g |
Technické údaje
| Funkce | bezpečnostní relé |
| Pouzdro | pouzdro se svorkovnicí |
| Napájecí napětí | 20.4…27.6 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, reléový výstup |
| Elektrické připojení | pružinové svorky |
| Materiál pouzdra | plast, PC |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |