Produkt  ABR3106-WSE1

Čtečka čárových kódů - skener

Ident.číslo: 3804437
    • kamerová čtečka 1D kódů
    • 1,2- MP rozlišení 1280 × 960
    • čočka 6 mm
    • integrované osvětlení, bílé
    • napájecí napětí 5…30 VDC
    • 2 × spínací PNP/NPN výstup, nastavení pomocí software
    • průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
    • sériové rozhraní, RS232/RS422
    • kompaktní hliníkové pouzdro
    • stupeň krytí IP65
#

Všeobecné údaje

EAN 662488032289
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu VN
Hmotnost 408.23 g

Technické údaje

Funkce Čtečka čárových kódů - skener
Barva světla bílá
Brennweite 6 mm
Resolution 1280 × 1024 pixelů
Výstupní funkce spínací/rozpínací, PNP/NPN
Komunikační protokol EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Délka kabelu 1.0  m
Materiál pouzdra hliník
Okolní teplota 0… +45 °C
Stupeň krytí IP65

Select Country

Turck worldwide

to top