Produkt ABR3106-WSE2
Čtečka čárových kódů - skener
Ident.číslo: 3804435- kamerová čtečka 1D/2D kódů
- 1,2- MP rozlišení 1280 × 960
- čočka 6 mm
- integrované osvětlení, bílé
- napájecí napětí 5…30 VDC
- 2 × spínací PNP/NPN výstup, nastavení pomocí software
- průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
- sériové rozhraní, RS232/RS422
- kompaktní hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP65

Všeobecné údaje
| EAN | 662488032265 |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | VN |
| Hmotnost | 408.23 g |
Technické údaje
| Funkce | Čtečka čárových kódů - skener |
| Barva světla | bílá |
| Brennweite | 6 mm |
| Resolution | 1280 × 1024 pixelů |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
| Komunikační protokol | EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFINET |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 1.0 m |
| Materiál pouzdra | hliník |
| Okolní teplota | 0… +45 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |