Produkt ABR3009-WSU2
Čtečka čárových kódů - skener
Ident.číslo: 3804426Altern. Obj.číslo : 804426
- kamerová čtečka 1D/2D kódů
- WVGA rozlišení 752 × 480
- čočka 9 mm
- integrované osvětlení, bílé
- napájecí napětí 5…30 VDC
- 2 × spínací PNP/NPN výstup, nastavení pomocí software
- USB rozhraní
- sériové rozhraní, RS232/RS422
- kompaktní hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP65

Všeobecné údaje
EAN | 662488032173 |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | VN |
Hmotnost | 335.66 g |
Technické údaje
Funkce | Čtečka čárových kódů - skener |
Barva světla | bílá |
Brennweite | 9 mm |
Resolution | 752 × 480 pixelů |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
Komunikační protokol | RS232, RS422 |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Délka kabelu | 1.0 m |
Materiál pouzdra | kov, AL |
Okolní teplota | 0… +45 °C |
Stupeň krytí | IP65 |