Produkt  SGSMA4-300Q12

Bezpečnostní optická závora

aktivní vysílač s funkcí muting

4 paprsky, rozteč 300 mm

Ident.číslo: 3803235

Altern. Obj.číslo : 803235

    • aktivní vysílač / přijímač
    • počet paprsků: 4
    • rozlišení: 300 mm
    • zásuvka M12, 12pinová a 5pinová (muting senzor)
    • scan kódy, automatický / ruční start / restar, integrovaný muting, EDM
    • je třeba pasivní reflektor SGSB4-300
    • rozsah: 6,5 m
    • napájecí napětí 24 VDC +20 %
    • hlídaná výška: 900 mm
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Všeobecné údaje

EAN 662488022778
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- světlovod
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu HU
Hmotnost 3011.85 g

Technické údaje

Funkce optická závora
Pouzdro kvádrové pouzdro
Hlídaná výška 900  mm
Rozsah 500…6500 mm
Optické rozlišení 300 mm
Barva světla IR
Funkce muting ano
Napájecí napětí 19.2…28.8 VDC
Výstupní funkce 2x spínací kontakt OSSD, PNP
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
PL dle EN ISO 13849-1 Level e
SIL acc. to IEC 61508 3
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 4
Materiál pouzdra kov, AL, žlutý polyester
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP65

Funkční příslušenství

3803239

Select Country

Turck worldwide

to top