Produkt SGSB4-300
Bezpečnostní optická závora
Pasivní zrcadlo
pro aktivní 3paprskovou jednotku s roztečí 300 mm
Ident.číslo: 3803239Altern. Obj.číslo : 803239
- pasivní odrazka
- počet paprsků: 4
- rozlišení: 300 mm
- vyžaduje aktivní vysílač / přijímač SGSSA4-300Q8 nebo SGSMA4-300Q12
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Všeobecné údaje
EAN | 662488022815 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- světlovod |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | HU |
Hmotnost | 2766.91 g |
Technické údaje
Funkce | optická závora |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Hlídaná výška | 900 mm |
Optické rozlišení | 300 mm |
Počet paprsků | 4 |
Barva světla | IR |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
PL dle EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategorie dle ISO 13849-1:2008 | 4 |
Materiál pouzdra | kov, AL, žlutý polyester |
Okolní teplota | 0… +55 °C |
Stupeň krytí | IP65 |