Produkt WLS15XWW0360DSQP
Lineární LED světla
v plastovém pouzdře
Ident.číslo: 3802080Altern. Obj.číslo : 802080
- Stupeň krytí IP 67
- Připojení: Kabel, PVC, 150 mm se 4pinovou zástrčkou M12x1
- Délka světelné plochy L: 286,4 mm
- barva: bílá
- Provozní napětí: 10…15 V DC nebo 20…27 V DC
- Lze stmívat vstupním signálem v rozmezí od 25 do 100 % s frekvencí až 1000 Hz

Všeobecné údaje
EAN | 662488014483 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- pracovní světlo |
Tarifní číslo zboží | 94054231000 |
Země původu | MX |
Hmotnost | 132 g |
Technické údaje
Funkce | lineární světlo |
Barva světla | bílá |
Počet barev /segmentů | 1 |
Stmívání | PWM |
lze kaskádovat | ne |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
Délka kabelu | 0.150 m |
Materiál pouzdra | plast, PC PA, eloxováno |
Window material | polykarbonát, difuzní |
Okolní teplota | -40… +60 °C |
Stupeň krytí | IP66/IP67 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |