Produkt  WLS15CWW1200DSQP

Lineární LED světla

v plastovém pouzdře

Ident.číslo: 3802060

Altern. Obj.číslo : 802060

    • Stupeň krytí IP 67
    • Připojení: Kabel, PVC, 150 mm se 4pinovou zástrčkou M12x1
    • Délka světelné plochy L: 1126,4 mm
    • barva: bílá
    • Provozní napětí: 10…15 V DC nebo 20…27 V DC
    • Lze stmívat vstupním signálem v rozmezí od 25 do 100 % s frekvencí až 1000 Hz
    • Lze kaskádovat
#

Všeobecné údaje

EAN 662488014285
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- pracovní světlo
Tarifní číslo zboží 94054231000
Země původu MX
Hmotnost 447 g

Technické údaje

Funkce lineární světlo
Barva světla bílá
Počet barev /segmentů 1
Stmívání PWM
lze kaskádovat ano
Elektrické připojení kabel s konektorem, M12 x 1
Délka kabelu 0.150  m
Materiál pouzdra plast, PC PA, eloxováno
Window material polykarbonát, difuzní
Okolní teplota -40… +60 °C
Stupeň krytí IP66/IP67

Připojovací příslušenství

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top