Produkt TL50BGYRKQ
LED displej
Světelný maják
Ident.číslo: 3801284Altern. Obj.číslo : 801284
- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12x1
- barvy: modrá (COL 1) / zelená (COL 2) / žlutá (COL 3) / červená (COL4)
- nastavení pomocí IO-Link
Všeobecné údaje
EAN | 662488009311 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 282 g |
Technické údaje
Funkce | světelný maják |
Barva světla | modrá, zelená, žlutá, červená |
Počet barev /segmentů | 4 |
Stmívání | ne |
lze kaskádovat | ne |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, ABS, černá |
Window material | polykarbonát, difuzní |
Okolní teplota | -40… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
SMB30A
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |
3032723 | |
SMB30SC
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |
3052521 |
Připojovací příslušenství
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |