Produkt  DX80SR2ME-H

Systém rádiového přenosu

sériový přenos dat

Serial Radio

Ident.číslo: 3800205
    • externí anténa (připojení RG58 RP-SMA)
    • integrovaný ukazatel síly signálu
    • konfigurace pomocí DIP přepínačů
    • topologii lze nastavit pomocí DIP přepínače:
    • dosah sítě lze zvýšit pomocí repeateru
    • deterministický přenos dat
    • technologie přeskakování kmitočtů FHSS
    • časový multiplex TDMA
    • přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
    • spotřeba proudu: < 60 mA při 24 VDC
#

Montážní příslušenství

3077161

Připojovací příslušenství

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Funkční příslušenství

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818

Select Country

Turck worldwide

to top