Produkt LEDRRV70XD5-PM
zpracování obrazu
kruhové světlo
Ident.číslo: 3097364Altern. Obj.číslo : 97364
- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP50
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- nastavení intenzity světla potenciometrem

Všeobecné údaje
| EAN | 662488973643 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- osvětlení (zpracování obrazu) (osvětlení) |
| Tarifní číslo zboží | 94054239900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 249.48 g |
Technické údaje
| Funkce | ploché světlo |
| Barva světla | červená |
| Stmívání | potenciometr |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M8 x 1 |
| Délka kabelu | 0.30 m |
| Materiál pouzdra | kov, AL |
| Window material | akrylát |
| Okolní teplota | 0… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP50 |