Produkt  LCF12LEVMP

Zpracování obrazu

objektiv s C závitem

Ident.číslo: 3097347

Altern. Obj.číslo : 97347

    • Mit Fokussperre und Blendenverriegelung
    • pro kamery VE Smart-Kamera
    • ohnisková vzdálenost 12 mm
    • min. pracovní vzdálenost: 110 mm
    • min. zorné pole 49 x 37 mm
    • formát: 2/3”
#

Všeobecné údaje

EAN 662488973476
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310203 -/- optika (zpracování obrazu) (čočky)
Tarifní číslo zboží 90029000000
Země původu CH
Hmotnost 117.93 g

Technické údaje

Brennweite 12 mm
Resolution 1600 × 1200 pixelů

Funkční příslušenství

3084797
3097532
3097531
3097530
3097529

Select Country

Turck worldwide

to top