Produkt  FLTI850-27

Zpracování obrazu

filtr

Ident.číslo: 3097532

Altern. Obj.číslo : 97532

    • zlepšuje kvalitu obrazu
    • redukuje nežádoucí okolní světlo
    • propouští infračervenou složku světla (vlnové délky 820…910 nm)
    • blokuje ostatní viditelné části spektra
    • pouze pro infračervená světla
    • Pro objektivy typu C s vnitřním závitem 27 mm (Evetar, Pentax)
    • pro objektivy LCFxxLEVMP
#

Všeobecné údaje

EAN 662488975326
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310290 -/- komponenty pro zpracování obrazu (neklasifikované) (příslušenství: filtr, …)
Tarifní číslo zboží 90029000000
Země původu US
Hmotnost 27.22 g

Select Country

Turck worldwide

to top