Produkt RDLS-815D
Bezpečnostní systémy
připojovací kabel
Ident.číslo: 3093156Altern. Obj.číslo : 93156
- pro připojení optických závor EZ-Screen LS
- RD konektor - volný konec
- žlutý PVC kabel, 12žilový
- délka kabelu: 4,57 m
- délka kabelu: 4,6 m

Všeobecné údaje
EAN | 662488931568 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | TW |
Hmotnost | 312.98 g |
Technické údaje
Příslušenství | připojovací kabel |
pro použití | bezpečnostní optická závory |