Produkt DX80N2Q45E
Radio Transmission System
topologie hvězda
stanice s integrovaným senzorem
Ident.číslo: 3091011Altern. Obj.číslo : 91011
- stupeň krytí IP67
- metrický závit M30 x 1.5
- integrovaná jednocestná závora, červené světlo, dosah 30 m
- frekvenční pásmo 2,4 GHz
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- napájecí napětí: 3,6…5,5 VDC
- spotřeba proudu: ≤ 100 µA
- napájení z baterie 2x 3,6 V Li-Ion, články AA, součástí dodávky
- FCC‐ID UE300DX80‐2400‐ tento přístroj splňuje FCC kapitola 15, odstavec C, 15.247 ETSI/EN: v souladu s EN 300 328: V1.7.1 (2006‐05)IC: 7044A‐DX8024
- imunita vůči záření 10 V/m při 80-2700 MHz dle EN 61000-6-2

Všeobecné údaje
EAN | 662488910112 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 265 g |
Technické údaje
Funkce | jednocestná závora |
Typ přístroje | rádiový senzor |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Připojení antény | interní (smyčka) |
Napájení z baterií | ano |
Materiál pouzdra | plast, PBT lexan, žlutá |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |