Produkt EZLSA-MBK-12
Bezpečnostní systémy
montážní úchytky
pro EZ-Screen LS
Ident.číslo: 3090989Altern. Obj.číslo : 90989
- pro EZ-Screen LS
- kovové pouzdro, černé
- pro montáž do středu závory
- součástí dodávky závory delší než 980 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 662488909895 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
| Tarifní číslo zboží | 73089098900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 312.98 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | bezpečnostní optická závory |