Produkt  IVU2PRBX06

Čtečka čárových kódů - snímač obrazu

Ident.číslo: 3090966

Altern. Obj.číslo : 90966

    • druhá generace iVu
    • interní paměť pro 30 inspekcí
    • 1/3“ CMOS, 752x480 pixelů
    • bez integrovaného kruhového světla
    • stupeň krytí IP67
    • externí impulzní výstup +5 VDC
    • externí vstup trigger
    • čočka 6mm, M12 x 1
    • funkce s externím displejem RDM35
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • zástrčka M12x1, 12pinová
    • 3x programovatelný spínací výstup (PNP/NPN)
    • 1x datová komunikace RS232
    • Ethernet na 4pinovém konektoru M8
    • USB 2.0: zásuvka M8, 4pinová
    • průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
#

Montážní příslušenství

3082546

Funkční příslušenství

3029512
3082646

Select Country

Turck worldwide

to top