Produkt  RD35

Zpracování obrazu

dotykový displej

Ident.číslo: 3082646

Altern. Obj.číslo : 82646

    • úhlopříčka obrazovky 3,5“
    • formát: 4:3
    • rozlišení: 320x240 RGB
    • připojení k iVu pomocí konektoru Molex
#

Všeobecné údaje

EAN 662488826468
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310290 -/- komponenty pro zpracování obrazu (neklasifikované) (příslušenství: filtr, …)
Tarifní číslo zboží 85312040900
Země původu US
Hmotnost 213 g

Technické údaje

Materiál pouzdra plast, PC, černá
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP20

Select Country

Turck worldwide

to top