Produkt  IVU2PTBXC

Čtečka čárových kódů - snímač obrazu

Ident.číslo: 3090885

Altern. Obj.číslo : 90885

    • druhá generace iVu
    • interní paměť pro 30 inspekcí
    • 1/3“ CMOS, 752x480 pixelů
    • bez integrovaného kruhového světla
    • stupeň krytí IP67
    • externí impulzní výstup +5 VDC
    • externí vstup trigger
    • vhodné pro C montáž
    • displej: integrovaný dotykový barevný LCD displej 68,5 mm
    • napájecí napětí 10…30 VDC
    • Zástrčka M12x1 12pinová
    • tři PNP/NPN spínací výstupy lze nastavit pomocí software
    • USB-2.0 host: zásuvka M8, 4pinová
    • Ethernet na 4pinovém konektoru M8
    • průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488908850
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- kamera (zpracování obrazu) (P3/P4, iVu)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 626 g

Technické údaje

Funkce Čtečka čárových kódů - snímač obrazu
Brennweite 8 mm
Resolution 752 × 480 pixelů
Displej Integriert
Komunikační protokol EtherNet/IP™, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál, černá
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

3082546

Select Country

Turck worldwide

to top