Produkt  IVU2PRGR12

Zpracování obrazu

Černobílý obrazový senzor

Ident.číslo: 3090724

Altern. Obj.číslo : 90724

    • druhá generace iVu
    • interní paměť pro 30 inspekcí
    • 1/3“ CMOS, 752x480 pixelů
    • integrované kruhové světlo: červená
    • stupeň krytí IP67
    • externí impulzní výstup +5 VDC
    • externí vstup trigger
    • čočka 12mm, M12 x 1
    • funkce s externím displejem RDM35
    • napájecí napětí: 10…30 VDC
    • zástrčka M12x1, 12pinová
    • 3x programovatelný spínací výstup (PNP/NPN)
    • 1x datová komunikace RS232
    • Ethernet na 4pinovém konektoru M8
    • USB 2.0: zásuvka M8, 4pinová
    • průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
#

Všeobecné údaje

EAN 662488907242
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- kamera (zpracování obrazu) (P3/P4, iVu)
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu US
Hmotnost 675.85 g

Technické údaje

Funkce šedá
Barva světla červená
Brennweite 12 mm
Resolution 752 × 480 pixelů
Displej Remote
Komunikační protokol EtherNet/IP™, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra plast, termoplastický materiál, černá
Okolní teplota 0… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

3082546

Funkční příslušenství

3029512
3082646

Select Country

Turck worldwide

to top