Produkt  SLLCE14-1190P8

Bezpečnostní optická závora

vysílač

lze kaskádovat

Ident.číslo: 3089127

Altern. Obj.číslo : 89127

    • robustní pouzdro
    • stupeň krytí IP67
    • diagnostický displej pro zobrazení stavu a poruch
    • hlídaná výška L: 1190 mm
    • optické nastavení
    • žádné mrtvé zóny
    • rozsah: 0.1…12 m
    • rozlišení: 14 mm
    • napájecí napětí: 24 VDC
    • automatická konfigurace kaskády
    • bezpečnostní optická závora typ 4 dle IEC 61496‐1 a 61496-2
    • kategorie 4 PLe dle EN ISO 13849‐1
    • SIL 3 dle IEC 61508, SIL 3 CL3 dle IEC 62061
    • odolnost vůči vibrací a rázům dle IEC 61496-1
#

Select Country

Turck worldwide

to top