Produkt DELSE-51D
Bezpečnostní systémy
Propojovací kabel
Ident.číslo: 3086941Altern. Obj.číslo : 86941
- pro připojení optických závor EZ-Screen LS
- kabel délky 300 mm, 5pinový konektor RD - M12
- žlutý PVC kabel, 12žilový
- délka kabelu: 0,30 m
- délka kabelu: 15,3 m

Všeobecné údaje
| EAN | 662488869410 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | TW |
| Hmotnost | 37 g |
Technické údaje
| Příslušenství | propojovací kabel |
| pro použití | bezpečnostní optická závory |