Produkt STBVP6-RB2Q8
Optický senzor
Montážní závory
pro dvouruční ovládání
Ident.číslo: 3083538Altern. Obj.číslo : 83538
- sada obsahuje dvě tlačítka STBVP6 a stojan
- stupeň krytí IP65
- konektor 7/8", 8pinový
- tlačítko nouzového zastavení není součástí dodávky
- ergonomické provedení
- horní díl pouzdra z polyetherimidu
- Předem smontovaný ochranný kryt

Všeobecné údaje
EAN | 662488835385 |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 4940 g |
Technické údaje
Funkce | signálka se senzorem |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Barva světla | IR |
Materiál pouzdra | plast, PBT |
Stupeň krytí | IP66 |