Produkt RD35
Zpracování obrazu
dotykový displej
Ident.číslo: 3082646Altern. Obj.číslo : 82646
- úhlopříčka obrazovky 3,5“
- formát: 4:3
- rozlišení: 320x240 RGB
- připojení k iVu pomocí konektoru Molex

Všeobecné údaje
EAN | 662488826468 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- komponenty pro zpracování obrazu (neklasifikované) (příslušenství: filtr, …) |
Tarifní číslo zboží | 85312040900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 213 g |
Technické údaje
Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
Okolní teplota | 0… +50 °C |
Stupeň krytí | IP20 |